Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Spesifikasjon
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1675
  • Bredde (mm)1358
  • Dybde (mm)450
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)55
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units
  • OmniClass-nummer23-21 15 21
  • OmniClass-tittelCloakroom Units