Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører
Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører

    Garderobeskap CLASSIC COMBO, 300+300 mm, 1 seksjon, 2 dører

    Oppdelt oppbevaring Kan monteres på vegg Skrå tak Skap innredet med hattehylle og klesstang med to ankerkroker. Dørene har dørstopp, gummidemping og krok for håndkle. De er perforert for ventilasjon. Låsanordning selges separat.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Lysegrå Fargekode stamme: RAL 7035 Hovedfarge dør: Blå/Lysegrå/Sort Fargekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Clothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-14
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)46
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa