Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE

    Club armchair CLOSE

    3.9 av 5 stjerner3.9(8 anmeldelser)
    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Spesifikasjon
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Club-armchair-CLOSE
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas