Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater

    Club sofa CLOSE 3-seater

    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish 3-seater sofa with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The sofa offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Spesifikasjon
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Club-sofa-CLOSE-3-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)1780
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas

    Tilgjengelighet etter region

    Europa