Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Spesifikasjon
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Coffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)20.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables