Coffe table HOLLY 1000x500mm

Coffe table HOLLY 1000x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Spesifikasjon
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 1000 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 17 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Coffe-Table-HOLLY-1000x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)1000
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables