Coffe table MOOD 500x500mm

Coffe table MOOD 500x500mm

  • Neat and versatile
  • Available in different versions
  • Suitable for a range of settings

    Small, versatile and stylish coffee table with a square top made of hard-wearing laminate. The coffee table comes in two sizes that can be combined to give a room a more dynamic feel. Ideal for meeting rooms and canteens.
Spesifikasjon
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Coffe-Table-MOOD-500x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)9.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables