Småromskap, 2-seksjon, 4 dører
Småromskap, 2-seksjon, 4 dører
Småromskap, 2-seksjon, 4 dører
Småromskap, 2-seksjon, 4 dører
Småromskap, 2-seksjon, 4 dører
Småromskap, 2-seksjon, 4 dører

    Småromskap, 2-seksjon, 4 dører

    Ventilasjonshull Klesstang i hvert skap To moduler med 4 skap Garderobeskap med to seksjoner og to skap i høyden. Det er klesstang i hvert skap og dører med gummidemping. Ventilasjonshull i over- og underkant. Kan kompletteres med ulike understell. Leveres uten låsanordning.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Lysegrå Fargekode stamme: RAL 7035 Hovedfarge dør: Blå/Lysegrå/Sort Fargekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Compartment-Locker-Classic-600-2-Sections-4-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-14
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)54
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa