Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører
Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører

    Garderobeskap Curve, 2 seksjoner, 4 buede dører

    2 rom i høyden Helsveiset konstruksjon Buede, metalliclakkerte dører Garderobeskap i to seksjoner med to buede dører i høyden. Det er ventilasjonshull i både topp- og bunnplaten. Hvert skap har en klesstang med to ankerkroker, dørstopp og en hylle i døren. Leveres uten låsanordning.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Antracit Fargekode stamme: RAL 7016 Hovedfarge dør: Rød Metallic/Grå Metallic/Blå Metallic Fargekode dør: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Compartment-Locker-Curve-600-2-Sections-4-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)46
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa