Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører
Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører
Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører
Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører
Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører
Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører

    Garderobeskap Curve, 3 seksjoner, 12 buede dører

    4 rom i høyden Helsveiset konstruksjon Buede, metalliclakkerte dører Garderobeskap i tre seksjoner med fire buede dører i høyden. Det er ventilasjonshull i både topp- og bunnplaten. Hver dør har en hylle på innsiden. Leveres uten låsanordning.
    Spesifikasjon
    • Hovedfarge stamme: Antracit Fargekode stamme: RAL 7016 Hovedfarge dør: Rød Metallic/Grå Metallic/Blå Metallic Fargekode dør: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Materiale: Stål Ståltykkelse på stamme: 0,7 mm Ståltykkelse dør: 0,8 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Compartment-Locker-Curve-900-3-Sections-12-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-30
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)69
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-tittelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa