Conference table CLAIRE 1200x600x720mm
Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x600x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Spesifikasjon
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:600mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:17kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Conference-table-CLAIRE-1200x600x720mm
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)1200
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables