Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Spesifikasjon
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Conference-table-NOMAD
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)2400
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)64.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables