Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Spesifikasjon
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Desk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • Utgivelsesdato2021-09-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)24.34
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops