Desk BORAS rectangular 1800x800x600

Desk BORAS rectangular 1800x800x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Spesifikasjon
  • Length:1800 mm

    Height:600 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Desk-BORAS-rectangular-1800x800x600
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)800
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)34.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops