Desk BORAS trapets 1400x700x720
Desk BORAS trapets 1400x700x720

    Desk BORAS trapets 1400x700x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The table has adjustable feet that allow it to be adapted to uneven surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Spesifikasjon
    • Length:1400 mm

      Height:720 mm

      Width:700 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:14,5 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-BORAS-trapets-1400x700x720
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)700
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)14.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops

    Tilgjengelighet etter region

    Europa