Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Arkivert

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Spesifikasjon
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1200
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)23.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops