Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs
    Arkivert

    Desk MODULUS 1600x800 adjustable legs

    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Good height adjustment range

    Electric sit-stand desk with a rectangular top. T-frame with anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Spesifikasjon
    • Length:1600 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:53 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-MODULUS-1600x800-Adjustable-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-07
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)1600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)53
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops