Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    Arkivert

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Spesifikasjon
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Desk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeModulus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)2000
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Designet iSverige
    • Produsert iSlovakia
    • Nettovekt (kg)63.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops