Desk SONITUS 1400x760x700mm

Desk SONITUS 1400x760x700mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Spesifikasjon
    • Length: 1400 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Desk-SONITUS-1400x760x700mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)760
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1400
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iSverige
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)20.57
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables