Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Spesifikasjon
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Desk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)800
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units