Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 av 5 stjerner3.3(7 anmeldelser)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Spesifikasjon
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Drawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)470
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)30
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units