Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Arkivert

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Spesifikasjon
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor-screen-AURA-with-magazine-display
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)65
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAsk
    • Sekundært materialeFibre-felt
    • Nettovekt (kg)20.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Screens
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 15
    • OmniClass-tittelScreens