Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Spesifikasjon
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)18.65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units