Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Spesifikasjon
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units