Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 av 5 stjerner3.7(16 anmeldelser)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Spesifikasjon
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Height-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeOffice Desk
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-13
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)1200
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)33.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables

    Tilgjengelighet etter region

    Europa