Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Spesifikasjon
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Irregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)510
  • Bredde (mm)670
  • Dybde (mm)870
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables