Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    Spesifikasjon
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Metal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1080
    • Bredde (mm)990
    • Dybde (mm)680
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)147.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 beskrivelseDrawing