Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 av 5 stjerner3.5(8 anmeldelser)
    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Spesifikasjon
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Metal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)49.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units