Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Spesifikasjon
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1960
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)45
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeUll
    • Sekundært materialeGlass
    • Nettovekt (kg)57
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Akustikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAcoustics and noise transfer surveying