Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Spesifikasjon
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Mobile-shelf-storage-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)885
  • Bredde (mm)780
  • Dybde (mm)440
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)33.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units