Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 av 5 stjerner3.5(6 anmeldelser)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Spesifikasjon
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Modular-chair-JETLAG
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)620
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Nettovekt (kg)15.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa