Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 av 5 stjerner4.3(25 anmeldelser)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Spesifikasjon
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Modular-seating-bench-JETLAG
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)1450
    • Dybde (mm)1750
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Nettovekt (kg)41.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa