Notice board ELIZA 1200x900mm

Notice board ELIZA 1200x900mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Spesifikasjon
    • Height:900 mm
    • Width:1200 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:7.85 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Notice-board-ELIZA-1200x900mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-10-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)1200
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialetekstil
  • Nettovekt (kg)7.85
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWhiteboards
  • OmniClass-nummer23-19 11 17
  • OmniClass-tittelNotice Boards

Tilgjengelighet etter region

Europa