Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    • Easily placed
    • Lockable
    • Can be wall mounted

      Small, lockable storage cupboard with removable shelves
    Spesifikasjon
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Office-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)205
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)8.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units

    Tilgjengelighet etter region

    Europa