Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    • 4 removable shelves
    • With a cylinder lock
    • Powder-coated sheet steel

      A storage cabinet with four removable shelves and a cylinder lock supplied with two keys. Can be fitted with a base frame (sold separately)
    Spesifikasjon
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Office-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)660
    • Dybde (mm)275
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units