Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
    Arkivert

    Office storage cabinet MODULUS 800x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Spesifikasjon
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:30.95 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Office-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)30.95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units