Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 av 5 stjerner4.6(8 anmeldelser)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Spesifikasjon
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Office-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)400
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)62
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units