Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

  • Combine according to your needs
  • For wall assembly
  • Incl. lock and key

    Small locker for personal storage. For wall mounting individually or in various combinations. Cylinder lock including keys included
Spesifikasjon
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Personal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)150
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Nettovekt (kg)4.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLockers
  • OmniClass-nummer23-19 13 00
  • OmniClass-tittelLockers

Tilgjengelighet etter region

Europa