Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    • Lockable
    • Functional side storage
    • Saves space

      Lockable cabinet with a pull-out interior for side storage. Fitted with two shelves and a shallow drawer on top.
    Spesifikasjon
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)800
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)44.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDrawer units