Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Spesifikasjon
    • Length: 1100 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 600 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Rectangular-Coffe-Table-IRIS-1100x600x510mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)510
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)1100
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables