Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
Spesifikasjon
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Return-desk-FLEXUS-800x600mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)720
  • Dybde (mm)600
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesktop lecterns
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables