Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.9 av 5 stjerner3.9(33 anmeldelser)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Spesifikasjon
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Rio-Bar-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)370
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Nettovekt (kg)4.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa