Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair

    Rio chair

    3.6 av 5 stjerner3.6(71 anmeldelser)
    • For indoor and outdoor use
    • UV resistant
    • Stackable

    Chair in a trendy monochrome design that stands out from the crowd and adds character! The chair is UV-resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Simple to stack, durable and easy-to-clean chair for a good price.

    Spesifikasjon
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Rio-Chair-Outside
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)455
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)370
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Nettovekt (kg)3.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches

    Tilgjengelighet etter region

    Europa