Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm

    Seating block ELLA 500x500mm

    • Easy to place
    • Durable fabric upholstery
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Spesifikasjon
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Seating-Block-ELLA-500x500mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)470
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas