Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Spesifikasjon
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sofa-KIM-SILENCE
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1130
    • Bredde (mm)1960
    • Dybde (mm)740
    Relatert
    • Hovedmaterialetekstil
    • Nettovekt (kg)35.67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas