Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

4.0 av 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Curved desktop for good ergonomics

    Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
Spesifikasjon
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Right
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:52.3 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Standing-desk-FLEXUS-1600x2000mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)1200
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)52.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 beskrivelseOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables

Tilgjengelighet etter region

Europa