Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Spesifikasjon
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Storage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)580
  • Bredde (mm)470
  • Dybde (mm)205
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Nettovekt (kg)14.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Industry
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units