Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Spesifikasjon
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Storage-unit-NOMAD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)630
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)430
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Nettovekt (kg)15.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units