Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Spesifikasjon
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Student-desk-AXIOM-box-top
  • ProduktfamilieSchool desk
  • ProduktgruppeDesk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-13
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)650
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialetre
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 beskrivelseClassroom desks and tables