Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 av 5 stjerner3.5(11 anmeldelser)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

Spesifikasjon
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Table-BECKY-680x680x720mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-09-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)720
  • Bredde (mm)680
  • Dybde (mm)680
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kontorbord / kontorpult
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelOffice Tables